Παρουσιάζονται τρεις εκδόσεις της οικογένειας συμπαγών μονάδων: CKK- και CKR-280, καθώς και το CKR-280 με διπλή επιφάνεια τραπεζιού. Ισχυρή απόδοση για βαριά φορτία: συμπαγείς μονάδες μεγέθους 280

Ισχυρές, συμπαγείς, ακριβείς:

  • Νέο σημείο αναφοράς για εφαρμογές βαρέος τύπου
  • Εξαιρετικά υψηλή ακαμψία σε κάμψη και στρέψη
Κάντε την παραγγελία σας τώρα!

Γραμμικοί άξονες για εφαρμογές βαρέος τύπου: Οι νέες συμπαγείς μονάδες μεγέθους 280

Δύο συμπαγείς μονάδες, CKK-280 και CKR-280, διακρίνονται στο προσκήνιο, ενώ στο φόντο φαίνεται ένας τοξότης.

Νέο σημείο αναφοράς για εφαρμογές βαρέος φορτίου έως 385 kg

Οι νέες συμπαγείς μονάδες με μηχανισμό κίνησης με ατέρμονα κοχλία σφαιριδίων (CKK) ή με ιμάντα (CKR) στο μέγεθος 280 ανοίγουν εντελώς νέες δυνατότητες εφαρμογών στον τομέα βαρέος φορτίου έως 385 kg. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν τη συναρμολόγηση υψηλής ακρίβειας σε εργαλειομηχανές ή τη δυναμική και επαναλαμβανόμενη συναρμολόγηση υψηλών επιδόσεων σε μονάδες μπαταριών. Δεν είναι μόνο εξαιρετικά άκαμπτες ως προς τα διαμήκη και στρεπτικά φορτία, αλλά προσφέρουν και μεγάλη ευελιξία στη χρήση: η μηχανολογία μεμονωμένων αξόνων, πολυαξονικών συστημάτων και ακόμη και γραμμικών ρομπότ απλοποιείται στο ελάχιστο, ενώ ολοκληρωμένα πακέτα αυτοματισμού με κινητήρα, ελεγκτές ανοιχτού και κλειστού βρόχου και προαιρετικό λογισμικό χειρισμού επιταχύνουν σημαντικά την έναρξη λειτουργίας και διευκολύνουν τη χρήση, ακόμη και όταν απαιτούνται αλλαγές με πολύ σύντομη προειδοποίηση. Αυτό καθιστά τον αυτοματισμό εργοστασίου ευκολότερο, ταχύτερο και πιο αποδοτικό.

Στο προσκήνιο διακρίνεται μια συμπαγής μονάδα CKR-280 με δύο επιφάνειες τραπεζιού, ενώ στο φόντο φαίνεται ένας ντράμερ.

Διπλάσια ταχύτητα κύκλου για φορτία έως 770 kg

Καινοτομία στον τομέα βαρέος τύπου: Ο συνδυασμός δύο αξόνων σε μία μονάδα ανοίγει απρόσμενες δυνατότητες. Οι νέες συμπαγείς μονάδες CKR-280, με διπλό ιμάντα μετάδοσης, μπορεί να λειτουργούν δύο τρόλεϊ εντελώς ανεξάρτητα και με ακρίβεια. Αυτό δεν εξοικονομεί μόνο χώρο, κόστος και χρόνο συναρμολόγησης, αλλά διασφαλίζει και βέλτιστη απόδοση. Οι έτοιμοι προς εγκατάσταση γραμμικοί άξονες εντυπωσιάζουν με την εγγενή ακαμψία τους, τον ταχύτερο κύκλο λειτουργίας και την εξαιρετική ικανότητα φόρτισης έως 385 kg ανά τρόλεϊ – ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης – για συνολικό φορτίο έως 770 kg - ένας άξονας, δύο μεταδόσεις κίνησης, απεριόριστες δυνατότητες.

Πληροφορίες προϊόντος

Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

  • Εξαιρετικά σταθερό: προσφέρει κορυφαία ακαμψία σε κάμψη και στρέψη
  • Ακριβές: υψηλή επαναληψιμότητα
  • Υψηλή δυναμική: μετακινεί βαριά φορτία με μέγιστη επιτάχυνση χωρίς προσπάθεια
  • Γρήγορο: σε σχεδιασμό και διαμόρφωση με σύγχρονα μηχανολογικά εργαλεία
  • Πολυσυμβατό: με διάφορα μεγέθη, εξαιρετικά επεκτάσιμο, κατάλληλο για πολυαξονικά συστήματα και cobots
  • Δοκιμασμένο: εξειδικευμένα εξαρτήματα από έναν και μόνο προμηθευτή

Βασικά τεχνικά δεδομένα

  • Μέγεθος 280
  • Μέγ. ωφέλιμο φορτίο:
    • Έκδοση με έναν ιμάντα έως 385 kg
    • Έκδοση με διπλό ιμάντα έως 770 kg
  • Μεγ.εύρος διαδρομής: 5.500 mm (μεγαλύτερα μήκη κατόπιν αιτήματος)
  • Μέγιστη ταχύτητα διαδρομής: 5 m/s
  • Μεγ.επιτάχυνση: 5g
  • Επαναληψιμότητα:
    • CKK ± 0,005 mm
    • CKR ± 0,05 mm
  • Διπλός ιμάντας μετάδοσης κίνησης με δύο φορεία
  • Εκδόσεις μετάδοσης κίνησης: Σύστημα μετάδοσης κίνησης ατέρμονα κοχλία σφαιριδίων / με ιμάντα